12 MM T2 SS CTL 4216.000

12 MM T2 SS CTL 4216.000
60 Case, metrisch

60 Case , 12 mm Durchmesser, Metrisch, Edelstahl 440 CMin. 50 Rockwell C

Vorlaufzeit:  5 Days*
Abgelängt:

Min.: 25.4 mm  Max.: 4216.0 mm  Toleranz ±0,8 mm


  • Alle vorgebohrten Wellen mit Standardmaß Y (Y1 = Y2). Das Maß Y gibt den Abstand vom Mittelpunkt der Bohrung(en) zum näheren Ende der Welle an.
  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Vorgebohrt, T2-Lochbild
Werkstoff, Welle Edelstahl 440C
Oberflächengüte 0,20 Ra µm
Toleranzklasse Class MM
Härte Min. 50 Rockwell C
Geradheit 0,0254 mm pro Fuß, kumulativ (0,051 mm TIR)
Option vorgebohrt (PD) Vorgebohrt
Länge 4.216,0 mm / 166,0 in
Durchmesser 12 mm / 0,472 in
Einhärttiefe, min. 1,020 mm / 0,040 in
Rundheit 0,00200 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: